S100-PR
Artikelnummer:103040805

Produktbeskrivelse
- Kompakt miniaturekonstruktion
- Økonomisk løsning
- LED lyskilde meget synlig
- integreret
- Manipulationssikker sensorudførelse
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseS100-PR
Artikenummer (Bestillingsnummer)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Inkluderet
Inkluderet 1x Reflektionslysbom
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt8g
Mekaniske data
Rækkevidde, minimum10mm
Rækkevidde, maksimum6.000mm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeIndbygningsstik M8, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Bredde på føler12mm
Højde på føler20mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 04.36