Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
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
  1. Sikkerhedsrelateret taktil føler
  2. Safety edgesSikkerheds kant liste

Safety edgesSikkerheds kant liste

SE-P40

SE-P40

  • •Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
  • •Ufølsom overfor miljøtilstande
  • •ca. 40 mm høj inklusiv aluprofil
Til kategori
SE-P70

SE-P70

  • •Snavs og fugtighed i profilen bliver i høj grad kompenseret
  • •Ufølsom overfor miljøtilstande
  • •ca. 70 mm høj (inkl. aluprofi)l
Til kategori
Sikkerheds kantliste

Sikkerheds kantliste

Til kategori
SE-SET

SE-SET

Til kategori
STW

STW

Til kategori

TRYKFØLSOMME KANTLISTER SE40 og SE70

Generelt stopper taktile overvågningssystemer farlige bevægelser ved berøringen. De mange forskellige anvendelsesområder kræver brugen af forskellige typer enheder. De trykfølsomme kantlister i SE-serien opfylder deres formål overalt, hvor forskydnings- og knusningssteder skal sikres. F.eks. på beskyttelsesdøre, løfteplatforme, hæveborde eller flytbare reollagre. Også arbejdsprocesborde, lagerlifte og elevatordøre sikres med trykfølsomme kantlister. Det samme kan være tilfældet for læssebroer, løfte- og tipningsudstyr og porte inden for industrien. En trykfølsom kantliste i SE-serien stopper farlige bevægelser sikkert og pålideligt og forhindrer således ødelæggelser på de pågældende maskiner eller endda personskader. Med en egnet efterkoblet vurderingsenhed opnår systemerne hhv. sikkerhedskravene i EN ISO 13849-1 til Performance Level PL c til e.

TRYKFØLSOMME KANTLISTER: KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE

Hver trykfølsom Se-kantliste består af kun tre komponenter: profilskinnen af aluminium, gummiprofilen og sensorerne, der kan sættes i. Deformeringen af den trykfølsomme kantlistes gummiprofil tjener i den forbindelse som grundlag for vurderingen. En fejlsikker sende- og modtagerenhed, som er anbragt i gummiprofilens ender, er hjertet af systemet. IR-signalet mellem de to enheder svækkes eller afbrydes helt, når gummiprofillisten deformeres. Ændringen af signalet vurderes af et efterkoblet sikkerhedsrelæmodul, den farlige bevægelses stoppes.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM BRUGEN AF DE TRYKFØLSOMME KANTLISTER

Ved brug af en trykfølsom SE-kantliste skal den farlige bevægelses hastighed være lavere end den trykfølsomme kantlistes starthastighed. Desuden skal de profilspecifikke data og de farlige deles standselængde skal indbyrdes være i overensstemmelse med hinanden. Yderligere oplysninger om de trykfølsomme kantlister i SE-serien, som kan fås med højdemål på ca. 40 hhv. 70 mm, gør Schmersal-gruppen tilgængeligt i sit onlinekatalog og i den tilsvarende PDF-brochure.