SD-2V-S-SK SD-FORDELER DOBBELT
Artikelnummer:101188436
Arkiv

Produktbeskrivelse
- til skabsmontering
- Fordeler til 2 enheder med skrueklemmer
- muliggør kabelføring i elskabet på en tilsvarende DIN-skinne
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSD-2V-S-SK SD-FORDELER DOBBELT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188436
EAN (European Article Number)4030661352565
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Globale egenskaber
Materiale til kapslingKunststof, Termoplast, selvslukkende
Bruttovægt200g
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Skrueforbindelse
Mekaniske data - afmåling
Bredde92mm
Højde89,6mm
Dybde68,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP00
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +85 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
BeskyttelsestalII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 % (stabiliseret PELV-netdel)
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm16.000mA
Elektriske data, maksimum16A
Bemærk
Bemærk (generelt)Der kan tilsluttes 2 (optionalt 3) enheder for hver SD-fordeler.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 13.04