SD-I-U-DN
Artikelnummer:101209432

Produktbeskrivelse
- UNIVERSAL-Gateway til seriekobling af diagnosesignaler fra sikkerhedsomkoblere vha. integreret SD-interface.
- SD-enhedernes omfattende status- og diagnosedata
overføres til styringen via fieldbus-interfacen. - Diagnoseledninger på maks. 31 sikkerhedsomkoblere kan tilkobles serielt
- Seriekobling af forskellige enheder
- Reduceret tid og omkostninger for kabelføring med seriekobling af sikkerhedskanaler og diagnoseledninger.
- Automatisk adressering af sikkerhedsafbryderne i SD-interface
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSD-I-U-DN
Artikenummer (Bestillingsnummer)101209432
EAN (European Article Number)4030661448886
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Bruttovægt200g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
Antal LEDs1
Mekaniske data
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeWargo klemmer
Mekaniske data - afmåling
Bredde50mm
Højde100mm
Dybde80mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP20
Omgivelsestemperatur+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +75 °C
Relativ fugtighed, minimum30%
Relativ fugtighed, maksimum85%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 - 57 Hz, amplitude 0,35 mm57 - 150 Hz, med 5 g
Modstand over for slag10 g
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,5kV
OverspændingskategoriII
Grad af forurening iht. VDE 01102
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +20 % (stabiliseret PELV-netdel)
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm500mA
Elektriske data - Kommunikationsprotokol
Fieldbus protocolDeviceNet
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
Elektromagnetisk kompatibilitetEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
InterferensIEC 61000-6-4 (2002)
EMC klassificeringEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemSikkerhedsføler
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 07.38