SD-Y-POWER
Artikelnummer:103009361

Produktbeskrivelse
- Tilbehør til seriekobling med seriel diagnose
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSD-Y-POWER
Artikenummer (Bestillingsnummer)103009361
EAN (European Article Number)4030661469416
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
VersionY-adapter
Forbindelse (elektrisk)1 x han-stik, 4-polet1 x han-stik, 8-polet1 x hun-stik, 8-polet
Bruttovægt50g
Mekaniske data - afmåling
Længde54,5mm
Bredde38mm
Højde20mm
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-25 ... +75 °C
Elektrisk data
Forsyningsspænding30VDC
Forsyningsstrøm4.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)Sikkerheds afbryder med lås og Følere
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 11.08