SDG-ETC-RJ-CC
Artikelnummer:103051502

Produktbeskrivelse
- Seriel diagnose af op til 31 sikkerhedsafbrydere via Schmersal SD-bus
- Automatisk adressering af de tilsluttede SD-bussenheder
- Diagnose- og konfigurationsgrænseflade til enkel idriftsættelse og vedligeholdelse af systemet
- Omfattende ekstrafunktioner via integreret webserver
- Langtidslagring af logmeddelelser via SD-kort
- Konvertering af status- og diagnosedata til Ethernet-baserede feltbusprotokoller
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSDG-ETC-RJ-CC
Artikenummer (Bestillingsnummer)103051502
EAN (European Article Number)4030661631752
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-23-02-06
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Bruttovægt173g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, status Ja
SD-kortportJa
Integreret SD-gatewayJa
Antal LEDs5
Mekaniske data
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutningskvadrat, minimum0,25 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum1,5 mm²
Kvadrat, minimum24AWG
Kvadrat, maksimum16AWG
Forbindelse (mekanisk)aftagelige Wago-klemmer
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde98mm
Dybde115mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +75 °C
Relativ fugtighed, minimum5%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 - 57 Hz, amplitude 0,35 mm57 - 150 Hz, med 5 g
Modstand over for slag15 g / 11 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,5kV
OverspændingskategoriII
Grad af forurening2
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +20 % (stabiliseret PELV-netdel)
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm150mA
Elektriske data - Universel kommunikationsgrænseflade
Betegnelse, kommunikationsgrænsefladeRJ45
Elektriske data - Kommunikationsprotokol
Fieldbus protocolEtherCAT
Integreret kontaktDual Port, 100 Mbit/s
ServicegrænsefladeWEB-Interface HTTP
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
InterferensDIN EN 61000-6-4
EMC klassificeringDIN EN 61000-6-2
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)BeskyttelsessystemSikkerhedsføler
Inkluderet
Inkluderet microSD-hukommelseskortTilslutningsterminaler
Bemærk
Bemærk (generelt)Detaljerede funktioner, se programmerings- og konfigurationsmanual for SD Gateway
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Enheder med seriel diagnoseindstilling: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100Seriel diagnose af serieforbundne sikkerhedsfølere/sikkerhedsafbrydere med lås
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 23.56