SDG01.3440
Artikelnummer:101174274

Produktbeskrivelse
- Hovedstilling fremefter
- metal hus
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Langt lig
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSDG01.3440
Artikenummer (Bestillingsnummer)101174274
EAN (European Article Number)4030661605265
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt400g
Generelle data - egenskaber
Antal sikkerhedskontakter3
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning14mm15,5mm
Tvangsåbnings kraft, minimum5N
Bemærk (tvangsåbnings kraft)pr. bryderkontakt
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler43mm
Bredde på føler50mm
Højde på føler152mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
KoblingselementÅbner (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 05.11.2026, 06.24