SE-100 C ANALYSEAPPARAT
Artikelnummer:101153919

Produktbeskrivelse
- For at overvåge 1 ... 2 sikkerhedskant(e)
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSE-100 C ANALYSEAPPARAT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101153919
EAN (European Article Number)4030661289168
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimastressEN ISO 13856-2
Materiale til kapslingPlastik, Thermoplastik
Reaktionstid, maksimum16ms
Bruttovægt166g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset efter afbrudt strømforsyning Ja
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal LEDs2
Antal sikkerhedskontakter1
Antal signaludgange1
Klassifikation
Performance Level, tilc
Kontrolkategori1
Kategori iht. EN 9541
PFH-værdi2,24 x 10⁻⁶/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 5.000 skiftecykluser/år
Brugstid20År
STOP kategori 0
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum20.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel200m
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur+5 ... +55 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,15 mm
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening iht. VDE 01102
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +20 %
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm150mA
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum21,6VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-132A
Elektrisk effektforbrug, maksimum4W
Forsinkelse, maksimal300ms
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeSikkerhedskantfunktion
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Safety edgesSikkerheds kant liste
Bemærk
Bemærk (generelt)Den overordnede maskinsikkerhed afhænger af den professionelle montering og installation af sikkerhedsovervågningsmodulet og signalafsenderen, såvel som den korrekt og professionelle elektriske forbindelse af komponenterne.Ved eventuel risiko må maskinen ikke genstartes.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Både genstart og automatisk nulstilling skal overholde betingelserne i EN 1760-2 (diagram A2, A3).En manuel nulstilling kan om nødvendig udføres i maskinens styring.Hvis kun én sikkerhedskant er forbundet, skal terminalerne S12/S22 forbindes.Ledningsdiagrammet vises for den deaktiverede tilstand.Overvågning af feedback-kredsløbene SE 40 / SE 70 vha. et sikkerhedsrelæ SE-100C op til PL c og kategori 1.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 18.10.2026, 09.00