SE-304 C ANALYSEAPPARAT
Artikelnummer:101165883

Produktbeskrivelse
- For at overvåge 1 ... 4 sikkerhedskant(e)
- 1 sikkerhedskontakter, STOP 0
- 1 Signal udgang
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSE-304 C ANALYSEAPPARAT
Artikenummer (Bestillingsnummer)101165883
EAN (European Article Number)4030661293622
eCl@ss number, version 12.027-37-18-19
eCl@ss number, version 11.027-37-18-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-18-19
ETIM number, version 7.0EC001449
ETIM number, version 6.0EC001449
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN ISO 13849-1EN ISO 13850
KlimastressEN ISO 13856-2
Materiale til kapslingPlastik, Thermoplastik
Reaktionstid, maksimum17ms
Bruttovægt175g
Generelle data - egenskaber
Elektronisk sikringJa
Registrering af ledningsbrud Ja
KortslutningsregistreringJa
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
Reset efter afbrudt strømforsyning Ja
Registrering af jordforbindelseJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs5
Antal uforsinkede halvlederudgange med signalfunktioner.1
Antal sikkerhedskontakter1
Antal signaludgange1
Klassifikation
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Kategori iht. EN 9543
PFH-værdi1,01 x 10⁻⁷/h
Bemærk (PFH-værdi)op til maks. 5.000 skiftecykluser/år
Brugstid20År
STOP kategori 0
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel200m
Tilslutningskvadrat , maksimum2 x 1,5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Forbindelse (mekanisk)Skrue terminaler
Mekaniske data - afmåling
Bredde22,5mm
Højde100mm
Dybde121mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur+5 ... +55 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,15 mm
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening iht. VDE 01102
Elektrisk data
Frekvensrækkevidde50Hz
Driftsspænding24 VAC -10 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
Rated operating voltage24VAC
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm500mA
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, 50 Hz, minimum21.6VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller, AC 50 Hz, maksimum28.8VAC
Fastsat vekselstrømsspænding for kontroller DC, minimum21,6VDC
Fastsat vekselstrømsspænding nær DC, maksimum28,8VDC
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-132A
Elektrisk effektforbrug, maksimum4W
Fra-forsinkelse ved RESET100 ms - 2000 ms
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandefejlindikeringFrigivelse
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Safety edgesSikkerheds kant liste
Bemærk
Bemærk (generelt)Den overordnede maskinsikkerhed afhænger af den professionelle montering og installation af sikkerhedsovervågningsmodulet og signalafsenderen, såvel som den korrekt og professionelle elektriske forbindelse af komponenterne.Ved eventuel risiko må maskinen ikke genstartes.
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Både genstart og automatisk nulstilling skal overholde betingelserne i EN 1760-2 (diagram A2, A3).Hvis der er forbundet mindre end 4 sikkerhedskanter, skal det følgende diagram observeres.Ledningsdiagrammet vises for den deaktiverede tilstand.Manuel reset-funktion eller automatisk reset: Den manuelle reset-funktion aktiveres med et kantfølsomt signal (kantforbindelse “0-1-0” indenfor 100 ms op til 2 s) (X2/X3). Den automatiske reset-funktion kan også aktiveres med en forbindelse (A3/X2).Overvågning af feedback-kredsløbene SE 40 / SE 70 vha. et sikkerhedsrelæ SE-304C op til PL d og kategori 3.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 10.00