SE-CC 1301 spiralkabel
Artikelnummer:101158587

Produktbeskrivelse
- Med kabel 4 polet
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSE-CC 1301 spiralkabel
Artikenummer (Bestillingsnummer)101158587
EAN (European Article Number)4030661291567
eCl@ss number, version 12.027-06-01-02
eCl@ss number, version 11.027-06-01-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-23-08
ETIM number, version 7.0EC000247
ETIM number, version 6.0EC000247
Globale egenskaber
Bruttovægt200g
Generelle data - egenskaber
HalogenfriJa
Antal, ledningsårer4
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3m
Antal ledningsårer4
Kvadrat0,25mm²
Diameter på leder5,8mm
Ledningskappe farveSort
Materiale til kabeldækketTPU
Omgivende forhold
Ambient temperature-40 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp1,5kV
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum79Ω
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.09.2026, 17.56