SE-CC 1302 spiralkabel
Artikelnummer:101158588

Produktbeskrivelse
- Med kabel 5 polet
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSE-CC 1302 spiralkabel
Artikenummer (Bestillingsnummer)101158588
EAN (European Article Number)4030661291574
eCl@ss number, version 12.027-06-01-02
eCl@ss number, version 11.027-06-01-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-06-23-08
ETIM number, version 7.0EC000247
ETIM number, version 6.0EC000247
Globale egenskaber
Bruttovægt120g
Generelle data - egenskaber
HalogenfriJa
Antal, ledningsårer5
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel3m
Antal ledningsårer5
Kvadrat0,5mm²
Diameter på leder5,8mm
Ledningskappe farveSort
Materiale til kabeldækketTPU
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-40 ... +90 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp1,5kV
Elektrisk data - digitale indgange
Ledningsmodstand, maksimum79Ω
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 22.56