SE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSOR SET
Artikelnummer:101179373

Produktbeskrivelse
- Sender + modtager
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSE-SET VER.2.0 3M/10,5M SENSOR SET
Artikenummer (Bestillingsnummer)101179373
EAN (European Article Number)4030661312064
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPolyuretan
Bruttovægt150g
Mekaniske data
Rækkevidde, minimum400mm
Rækkevidde, maksimum10.000mm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabel længde, sender10,5m
Kabel længde, modtager3m
Tilslutningskvadrat , maksimum3 x 0,14 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde37mm
Diameter11,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP68
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Elektrisk data
Operating voltage10 ... 14 VDC
Rated operating voltage10 ... 14 VDC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 07.10.2026, 17.47