Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET | Schmersal - The DNA of Safety
SE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET
Artikelnummer:101182929
Produktbeskrivelse
Sender + modtager
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSE-SET VER.2.0 7M/9,5M SENSOR SET
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182929
EAN (European Article Number)4030661318486
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPolyuretan
Bruttovægt265g
Mekaniske data
Rækkevidde, minimum400mm
Rækkevidde, maksimum10.000mm
Mekaniske data - Tilslutning
Kabel længde, sender7m
Kabel længde, modtager9,5m
Tilslutningskvadrat , maksimum3 x 0,14 mm²
Mekaniske data - afmåling
Længde37mm
Diameter11,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP68
Ambient temperature-25 ... +75 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.