SE-T70 ENDESTIK
Artikelnummer:101167879

Produktbeskrivelse
- for Gummi profil SE-P70
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSE-T70 ENDESTIK
Artikenummer (Bestillingsnummer)101167879
EAN (European Article Number)4030661521336
eCl@ss number, version 12.027-27-34-91
eCl@ss number, version 11.027-27-34-91
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-34-91
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Globale egenskaber
Modstandsdygtig overfor permanent deformationgodt
Materiale modstand (Syre)godt
Materiale til gummiprofilenEPDM, 65 Shore A
Farve på kontaktelementetSort
Bruttovægt9g
Mekaniske data - afmåling
Bredde30mm
Højde, cirka70mm
Omgivende forhold
Material temperature resistance (short-term)-50 ... +170 °C
Material temperature resistance (long-term)-30 ... +140 °C
Info - Modstand over for kemikalier
Materiale modstand (Brændstof)lav
Materiale modstand (Opløsningsmiddel)lavt til tilfredsstillende
Materiale modstand (Olie)lav
Materiale modstand (Modstand ved 20°C)godt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.10.2026, 18.53