SEPG05.3.2.0.22/95
Artikelnummer:101172762

Produktbeskrivelse
- Nødstopsknap i metaludgave Ø 49 mm
- 2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 42 mm i Metallisk filmudførelse
- sprøjtestøbning med lette legeringer
- 2 delvist hus
- Stander og vægmontering mulig
- Ergonomisk operation
- Klemliste- og relæmontage i inderdelen mulig
- Betjeningsfelt egnet til at tage mindst 8 ekstra signal- og kommandoenheder
- Huller under afdækningen og midterhus Ø = 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSEPG05.3.2.0.22/95
Artikenummer (Bestillingsnummer)101172762
EAN (European Article Number)4250116202867
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
Bruttovægt4.300g
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK Ja
Konstruktionssæt muligt Ja
Antal nødstopsknapper1
Antal bryderkontakter2
Antal blænder2
Antal af driftstrykknapper (placeringsdele)2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Bredde494mm
Højde184mm
Dybde160mm
Længde x Bredde x HøjdeDriftstrykknapper (placeringsdele): 42 mmNødstoptrykknap: 49 mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui440 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Bemærk
Bemærk (generelt)1 NO/1 NC-afbryder pr. enhed, 1 NO/1 NC-afbryder for nødstopMidterdel egnet til montering af op til 10 stk. signal- og kommandoenheder (Ø 22 mm)Valgfrit: Steldele med lavere aktiveringskraft
Bemærk, (antal nødstopsknapper)Bestående af: EDP42SW; EF10.1; EF03.1
Bemærk (antal betjeningsknapper (placeringsdele))Bestående af: EDRR50RT; EFR; EF303.1
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.11.2026, 18.17