SEPG05.3.L.22
Artikelnummer:101172767

Produktbeskrivelse
- metal hus
- Uden beslag med 3 monterings huller Ø 22,3 mm
- 2 delvist hus
- Stander og vægmontering mulig
- sprøjtestøbning med lette legeringer
- Ergonomisk operation
- Klemliste- og relæmontage i inderdelen mulig
- Betjeningsfelt egnet til at tage mindst 8 ekstra signal- og kommandoenheder
- Huller under afdækningen og midterhus Ø = 22,3 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSEPG05.3.L.22
Artikenummer (Bestillingsnummer)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
Bruttovægt4.430g
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK Ja
Mekaniske data - afmåling
Bredde494mm
Højde184mm
Dybde160mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Bemærk
Bemærk (generelt)Midterdel egnet til montering af op til 10 stk. signal- og kommandoenheder (Ø 22 mm)Valgfrit: Steldele med lavere aktiveringskraft
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.11.2026, 04.59