SEPK02.0.L.22
Artikelnummer:101027369

Produktbeskrivelse
- Kunstof hus
- Uden beslag med 3 monterings huller
- Uden beslag med 3 monterings huller Ø 22,3 mm
- 2 delvist hus
- Stander og vægmontering mulig
- 2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 55 mm
- 1 Nødstopsknap i termoplastudgave
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSEPK02.0.L.22
Artikenummer (Bestillingsnummer)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale til kapslingPlastik
Bruttovægt2.060g
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK Ja
Mekaniske data - afmåling
Bredde469mm
Højde185mm
Dybde140mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Bemærk
Bemærk (generelt)8 knockouts for yderligere bremseenheder Ø 22,3 mm
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 28.10.2026, 05.40