SEPLC05.2.3.1.22/95
Artikelnummer:101188797
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Nødstopsknap i metaludgave Ø 40 mm
- 2 sorte bremsetaster (positionsdele) Ø 40 mm i Plastikudførelse
- Aluminiumshus
- Betjeningsfelt for ekstra kommando- og signalapparater
- aftagelig aluminiumstavle B x H = 230 x 150 mm
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSEPLC05.2.3.1.22/95
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188797
EAN (European Article Number)4250116203130
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
Lukkepladernes materialeAluminium
husets farveRAL 7004
Bruttovægt5.300g
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK Ja
Konstruktionssæt muligt Ja
Antal nødstopsknapper1
Antal bryderkontakter2
Antal blænder2
Antal af driftstrykknapper (placeringsdele)2
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum10.000.000koblinger
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum1.5 mm²
Mekaniske data - afmåling
Bredde510mm
Højde160mm
Dybde175mm
Længde x Bredde x HøjdeDriftstrykknapper (placeringsdele): 40 mmNødstoptrykknap: 40 mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui440 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Bemærk
Bemærk (generelt)1 NO/1 NC-afbryder pr. enhed, 1 NO/1 NC-afbryder for nødstopValgfrit: Steldele med lavere aktiveringskraft
Bemærk, (antal nødstopsknapper)Bestående af: 3SB3000-1GA11; 3SB3400-OB; 3SB3400-OCBestående af: 3SB3000-1HA20; 3SB3400-OA
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 05.13