SEPLC05.2.L.22
Artikelnummer:101188796

Produktbeskrivelse
- Uden beslag med 3 monterings huller Ø 22,3 mm
- Aluminiumshus
- Betjeningsfelt for ekstra kommando- og signalapparater
- aftagelig aluminiumstavle B x H = 230 x 150 mm
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSEPLC05.2.L.22
Artikenummer (Bestillingsnummer)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
eCl@ss number, version 12.027-37-12-19
eCl@ss number, version 11.027-37-12-19
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-19
ETIM number, version 7.0EC001260
ETIM number, version 6.0EC001260
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækpulverdækket
Lukkepladernes materialeAluminium
husets farveRAL 7004
Bruttovægt4.730g
Generelle data - egenskaber
Passende til NØDSLUK Ja
Mekaniske data - afmåling
Bredde510mm
Højde160mm
Dybde175mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP54
Bemærk
Bemærk (generelt)1 NO/1 NC-afbryder pr. enhed, 1 NO/1 NC-afbryder for nødstopValgfrit: Steldele med lavere aktiveringskraft
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.11.2026, 02.30