SET SL 300-1700
Artikelnummer:101186290
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Robust design
- 2 Kontakt
- efterfølgende monterbare ved limpåføringsmaskiner, finépresser osv.
- Forskellige længder tilgængelige
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSET SL 300-1700
Artikenummer (Bestillingsnummer)101186290
eCl@ss number, version 12.027-27-06-90
eCl@ss number, version 11.027-27-06-90
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-06-90
ETIM number, version 7.0EC002887
ETIM number, version 6.0EC002887
Ekstrainformation, (bestillings data)Henvisning: Positionsafbryderen med sikkerhedsfunktion er ikke omfattet i leveringsomfanget. Følgende varianter fås: 1 slutter (NO) / 1 bryder (NC) T3K 335-11Z-U90 - metalhus T3K 336-11Z-U90 - kunststofhus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Materiale til låsningPlastik, Thermoplastik
med Profil listeAluminium
Materiale på sidepladeAluminium
Mekaniske data - afmåling
Bredde100mm
Højde260mm
Længde (L1)1.700mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-20 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +70 °C
Elektrisk data
Koblingselementse beskrivelse af afbryder
Koblingsprincipse beskrivelse af afbryder
Inkluderet
Inkluderet Flap profileRest
Leveringsomfang af montagematerialeLokalBærbar profilSideplader
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 08.10.2026, 08.26