SET UDS/232
Artikelnummer:101182091
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Enkel ind- og udlæsning af data fra USP-PI
- Fremstilling af profiler i MS Excel®
- Grafisk fremstilling af skaktkopi
- Kopiering af data blandt flere USP-PI
- Arkivering af skakt-kopier
- Forbindelse via USB- eller RS-232-grænseflade
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSET UDS/232
Artikenummer (Bestillingsnummer)101182091
EAN (European Article Number)4030661316796
eCl@ss number, version 12.019-20-90-90
eCl@ss number, version 11.019-20-90-90
eCl@ss Nummer, Version 9.019-20-90-90
ETIM number, version 7.0EC001413
ETIM number, version 6.0EC001413
Inkluderet
Inkluderet Kabel (RS232 - omformer)Kabel (USP-PI - omformer)RS 485/232 omformer og driverstrømforsyningUp-/download software (UDS)
Elektriske data - AS-interface Specifikation
AS-i Version 1.0
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 16.53