SEW103
Artikelnummer:101009577

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSEW103
Artikenummer (Bestillingsnummer)101009577
EAN (European Article Number)4030661612706
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcURus
Globale egenskaber
ForskrifterDIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimastressIEC 60068-2-30
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
Materiale til kapslingPolyamid PA 66 GV, selvslukkende, brandhæmmende
Bruttovægt39g
Generelle data - egenskaber
Antal bryderkontakter1
Antal blænder1
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)20.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Bemærk (B10D Normalt åben kontakt (NO))ved 10% Ie og ohmsk belastning
B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)20.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum30.000.000koblinger
Aktuator kraft10N
Tvangsåbningsstrækning2mm
Bemærk (preltid)Preltid ved en aktiveringshastighed på 100 mm/s
Mekaniske data - Tilslutning
TypeudførelseCentreret
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur-40 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed10 … 200 Hz, med 15 g
Modstand over for slag30 g / 18 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Grad af forurening3
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Rated operating voltage400VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
Lavspændingskompatibilitet≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens3.600/h
Materiale til kontakterne, elektriskguldbelagt sølv
Elektrisk data - kontakterne
Spænding, brugskategori AC-15250VAC
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 19.11.2026, 23.53