SFB-EC-8M12-IOP
Artikelnummer:103047531

Produktbeskrivelse
- For tilslutning af op til 8 sikkerhedskomponenter
- Integreret Dual-Port switch
- Beskyttelses klasse IP66, IP67
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSFB-EC-8M12-IOP
Artikenummer (Bestillingsnummer)103047531
EAN (European Article Number)4030661628707
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
BemærkningctrlX World compatible!
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜVUKCA
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Materiale til kapslingPlastik, Polyamid PA 6 GV
Materiale af etiketPlastik, Polyamid PA
Materiale på skueglasPolyamid PACM 12
Materiale, elektronikstøbegodsPolyuretan 2K PU
Bruttovægt597g
Generelle data - egenskaber
Integreret display, genereltJa
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 2-kanal
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH-værdi1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Missionstid20År
Reaktionstid, lokal sikkerhedsindgang ⇒ feltbus, maksimum30ms
BemærkSFB'en opfylder kravene som PDDB (nærhedsafbryder med defineret adfærd ved fejlbetingelser) iflg. EN 60947-5-3 i forbindelse med magnetsensorer (2 bryderkontakter) indtil PLe / SIL 3.
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsindgange 1-kanal
Performance Level, tild
Kontrolkategori2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH-værdi2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), egnet i1
Missionstid20År
Reaktionstid, lokal sikkerhedsindgang ⇒ feltbus, maksimum30ms
Testinterval for fejlregistrering10s
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 1-kanal
Performance Level, tild
Kontrolkategori3
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
PFH-værdi1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Missionstid20År
Reaktionstid: feltbus ⇒ lokal sikkerhedsudgang, maksimum50ms
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange 2-kanal
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
PFH-værdi1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Missionstid20År
Reaktionstid: feltbus ⇒ lokal sikkerhedsudgang, maksimum50ms
Mekaniske data
FastgørelseSkruer
Version af monteringsskruer2x M6
Til-3Nm
Type of the fixing screws, viewing window2x TX10 (Torx)
Tightening torque of the fastening screws for the viewing window, maximum0,6Nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeM12 Forbindelsesfatning / Stik
Tilslutning Stik, Indgang/UdgangX0 - X7: M12, 8-polet, A-kodet
Tilslutning, Stik, Power I/OM12 POWER, 4-polet, T-kodet
Tilslutning, stik, feltbusM12, 4-polet, D-kodet
Tightening torque of electrical connection, minimum0,8Nm
Tilspændingsmoment for den elektriske tilslutning, maksimum1,5Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde222,8mm
Bredde63mm
Højde36,1mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Relativ fugtighed, minimum10%
Relativ fugtighed, maksimum95%
Bemærk (relativ fugtighed)ikke kondenserende
Vibrationsbestandighed10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g
Modstand over for slag30 g / 11 ms
BeskyttelsestalIII
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum2.000m
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening3
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug200mA
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm10.000mA
Bemærk (elektriske data, sikringstal)External fuse protection required ≤ 10A slow blow when used to UL 61010.
Forsinkelse, maksimal12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Device Acknowledgement Time, maximum25ms
Reaction Time Safety Input, maximum30ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Elektriske data - Kommunikationsprotokol
Fieldbus protocolEtherCAT / FSoE
Fieldbus specificationV1.0.10
Specification safety fieldbusV1.2.0
Bitrate100 Mbit/s Full Duplex
AdresseringTopology dependent
Integreret kontaktDual Port, 100 Mbit/s
ServicegrænsefladeWEB-Interface HTTP
Elektrisk data - Enhedsforbindelser
Bezeichnung, GeräteanschlüsseX0 ... X7
Cable length, device port30m
Elektriske data - spændingsforsyning eksterne enheder
Betegnelse, spændingsforsyningA1 and A2
Rated operating voltage24VDC
Rated operating current800mA
Internal electrical fuse1.5 A (Integrated automatic resettable fuse)
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgangeX1 und X2
Omkoblingstærskler−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (High)
Strømforbrug ved 24V6mA
Permissible residual drive current1mA
Test pulse duration, minimum0,01ms
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Testpulsinterval, minimum20ms
Test pulse interval, maximum120.000ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1C2C3
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeDO
Koblingselementernes udførelsekortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum2V
Reststrøm Ir, maksimum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Strøm, brugskategori DC-120,8A
Spænding, brugskategori DC-1324VDC
Strøm, brugskategori DC-130,8A
Bemærk, brugskategori DC-13Inductive load, maximum 400 mH
Switching frequency, maximum1Hz
Testpulsens varighed, maksimum1ms
Test pulse interval, minimum15ms
Test pulse interval, maximum500ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Elektrisk data - Diagnostiske input/ FB interface
Designation, Diagnostic inputs / FB-InterfaceDI
Switching thresholds−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Current consumption at 24V12mA
Input debounce filter10ms
Data transfer rate FB-Interface19,2 kBaud
Elektriske data - Taktudgang
Betegnelse, taktudgangeY1 and Y2
Design of control elementskortslutningssikker, P-type
Spændingsfald Ud, maksimum1V
Current leakage Ir, maximum0,5mA
Spænding, brugskategori DC-1224VDC
Y1 rated current at 24 V15mA
Y2 rated current at 24 V10mA
Y2 rated current at 0 V30mA
Test pulse interval, typical500ms
Test pulse duration, maximum1ms
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC1
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDError LED Apparattilslutning
LED-positionE: 0 ... 7
LED-farvegrøn/rød
Tilstandsvisning - LED 02
Status LEDInput-LED, apparattilslutning
LED-positionI: 0 ... 7
LED-farveGul
Tilstandsvisning - LED 03
Status LEDLink / Activity-LED Ethernet Port
LED-positionL / A: IN + OUT
LED-farvegrøn
Tilstandsvisning - LED 05
Status LEDEtherCAT RUN LED
LED-position"RUN": Module
LED-farvegrøn
Tilstandsvisning - LED 06
Status LEDEtherCAT error LED
LED-position"ERR": Modul
LED-farverød
Tilstandsvisning - LED 07
Status LEDFieldbox Diag-LED
LED-position"Diag": Modul
LED-farvegrøn/rød
Tilstandsvisning - LED 08
Status LEDPower LED feltboks
LED-position"Pwr": Modul
LED-farvegrøn
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikker feltboks med decentrale I/O´s
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 21.08.2026, 06.02