SFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikelnummer:103032867

Produktbeskrivelse
- Y-adapter egnet til serierne: SLC/SLG 440
- Til tilslutning af optoelektroniske sikkerhedskomponenter
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSFB-Y-SLCG-8P-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Artikenummer (Bestillingsnummer)103032867
EAN (European Article Number)4030661529899
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss Nummer, Version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
Forbindelse (elektrisk)1 x han-stik, 8-polet1 x hun-stik, 8-polet1x Female connector, 4-pole
Bruttovægt87g
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel1m
Kvadrat0,25mm²
Diameter på leder4,3mm
Bøjningsradius (fast)5x Ø-Kabel
Bøjningsradius (mobil)10x Ø-Kabel
Ledningskappe farveSort
Mekaniske data - tilslutning side A
Kodning af stikketA
Låsning af stikketSkruelåsning
Materiale, forskruningMetal, CuZn ,nikkelbelagt
Materiale på gribelegemeKunststof, TPU
Mekaniske data - afmåling
Længde54,5mm
Bredde33mm
Højde20mm
Diameter på ISO-gevindM12
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm2A
Forsyningsspænding30VDC
Forsyningsstrøm2.000mA
Tilbehør
Anbefaling (produktkombination)SLCG440
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 20.07.2026, 06.54