SG5
Artikelnummer:103001594

Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSG5
Artikenummer (Bestillingsnummer)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
Materiale til kapslingMetal
Materiale af husovertrækpulverdækket
husets farveRAL 1021
Bruttovægt11.800g
Mekaniske data - afmåling
Bredde110mm
Højde1.334mm
Dybde110mm
Bemærk
Bemærk (generelt)Passende for op til 4-strålede sikkerhedslysgitre SLG.Passende til en SLC sikkerhedslysbom med en beskyttende felthøjde op til 970 mm.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 10.11.2026, 20.49