SH-440-ER-01
Artikelnummer:103026832

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP69
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
ProdukttypebetegnelseSH-440-ER-01
Artikenummer (Bestillingsnummer)103026832
EAN (European Article Number)4030661517124
eCl@ss number, version 12.027-27-27-92
eCl@ss number, version 11.027-27-27-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-92
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserECOLAB
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPolycabonat
Rullemateriale MufferV4A
Bruttovægt2.500g
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel10m
TilslutningsmådeKabelforskruning fast integreret
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 8 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Height, minimum170mm
Højde, maksimum490mm
Diameter Beskyttelsesrør50mm
Diameter Muffer60mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP69
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.07.2026, 19.13