SH-445-ER-03
Artikelnummer:103055816

Produktbeskrivelse
- Beskyttelseshus til SLC/SLG445
- Ekstremt robust beskyttelsesrør lavet af polycarbonate
- Slagfast – brudstærk -ridsefast -hygiejnisk
- Endekapsler, membran og kabelindgang lavet af rustfrit stål
- Beskyttelsesklasse IP69
- ECOLAB-certificeret
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
ProdukttypebetegnelseSH-445-ER-03
Artikenummer (Bestillingsnummer)103055816
EAN (European Article Number)4030661647715
Globale egenskaber
Materiale til kapslingPolycabonat
Rullemateriale MufferV4A
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel10m
TilslutningsmådeKabelforskruning fast integreret
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 12 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Height, minimum900mm
Højde, maksimum1.290mm
Diameter Beskyttelsesrør50mm
Diameter Muffer60mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP69
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 30.09.2026, 15.13