SHG01.103/90
Artikelnummer:101009662

Produktbeskrivelse
- Hovedstilling fremefter
- metal hus
- 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
- Langt lig
Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSHG01.103/90
Artikenummer (Bestillingsnummer)101009662
EAN (European Article Number)4030661520971
eCl@ss number, version 12.027-27-26-02
eCl@ss number, version 11.027-27-26-02
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-02
ETIM number, version 7.0EC002592
ETIM number, version 6.0EC002592
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Materiale til kapslingAluminium
Materiale af husovertrækenamelled
Bruttovægt285g
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter1
Antal sikkerhedskontakter1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN ISO 13849-1
Brugstid20År
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC)2.000.000koblinger
B10D Normalt åben kontakt (NO)1.000.000koblinger
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum1.000.000koblinger
Tvangsåbningsstrækning11mm
Tvangsåbnings kraft, minimum5N
Bemærk (tvangsåbnings kraft)pr. bryderkontakt
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm²
Tilslutningskvadrat , maksimum2.5 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler43mm
Bredde på føler40mm
Højde på føler108,5mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp2,5kV
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
KoblingselementSluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)
KoblingsprincipKlide kontakt
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
Inkluderet
Inkluderet Actuator must be ordered separately.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 06.10.2026, 21.52