SHGV/ESS21S2/95/103
Artikelnummer:101205722

Produktbeskrivelse
- Indsættelse i anvendelser uden farlig efterløbsbevægelse / efterløbstid mindre end nøgleoverførselstid
- HS-lukkeanlægsmulige udførelser mulige
- Nøgleafbryder inkl. monteringsflange og kontaktelement
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSHGV/ESS21S2/95/103
Artikenummer (Bestillingsnummer)101205722
EAN (European Article Number)4030661586786
eCl@ss number, version 12.027-37-12-43
eCl@ss number, version 11.027-37-12-43
eCl@ss Nummer, Version 9.027-37-12-43
ETIM number, version 7.0EC001029
ETIM number, version 6.0EC001029
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserCCCcULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
VersionNøgle - Omskifter- Montering på forplade
Installationsforhold (mekaniske)vilkårlig
ForseglingstypeLæbetætningerMembran
Materiale til kapslingPlastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Materiale til låsecylinderStål
Frontringens materialeAluminium
Farve til låsecylinderSølv
Farve på kontaktelementetSort
Farve til frontringenSølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt136g
Generelle data - egenskaber
Låsning Ja
Fuldt isoleret Ja
Antal hjælpekontakter1
Antal stempler1
Antal afbryderpositioner2
Mekaniske data
SikringDreje oplåsning
Stilling til udtagning af nøgle90°Stilling I
Låsestillinghøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
FastgørelseMonteringsflange
Tilspændingsmoment skruelængde0,6Nm
Nøglenummer95
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat, minimum0,5 mm², fleksibel0,5 mm², stiv
Tilslutningskvadrat , maksimum2,5 mm², fleksibel2,5 mm², stiv
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Tilspændingsmoment af Klemmer1Nm
Mekaniske data - afmåling
Længde x Bredde x HøjdeHøjde med nøgle (og kontaktelement): 60 mm (119 mm)
Diameter på frontring29,5mm
Diameter på låsecylinder22mm
Mounting diameter22,3mm
Tykkelse af frontplade, minimum1mm
Tykkelse af frontplade, maksimum6mm
Gittermål40 x 50mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Beskyttelsesklasse på kontrolrumIP40
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Modstand over for slag110 g / 4 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 20 g / 10 … 200 Hz
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui400 V
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm10A
Brugskategori AC-15230VAC
Brugskategori AC-158A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-135A
Lavspændingskompatibilitet≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
KoblingselementBrydekontakter (NC), Sluttekontakter (NO)
KoblingsprincipKlide kontakt
Preltid, maksimum5ms
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Materiale til kontakterne, elektriskSølv
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.10.2026, 14.18