SHGV/R01/112+BOW
Artikelnummer:103031348

Produktbeskrivelse
- Mindste aktiveringsradius 400 mm
- Vinklet nøgle
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSHGV/R01/112+BOW
Artikenummer (Bestillingsnummer)103031348
EAN (European Article Number)4030661524672
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
Materiale til kapslingAluminium / stål chromateret
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til låsecylinderStål
husets farveRød
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt450g
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger4
Antal nøgler1
Mekaniske data
Aktuatorbøjet
Position på nøgleomskifterhøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 14119950N
Låsekraft Fmax, maksimum1.250N
Holdekraft5N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Nøglenummer112
Mekaniske data - afmåling
Længde43mm
Bredde87mm
Højde103mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP65
Omgivelsestemperatur-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 01.11.2026, 04.56