SHGV/R01/223+BO
Artikelnummer:101198045

Produktbeskrivelse
- Mindste aktiveringsradius 400 mm
- Lige aktuator
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSHGV/R01/223+BO
Artikenummer (Bestillingsnummer)101198045
EAN (European Article Number)4030661595481
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingAluminium / stål chromateret
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til låsecylinderStål
husets farveRød
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt450g
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger4
Antal nøgler1
Mekaniske data
Aktuatorlige
Position på nøgleomskifterhøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 14119950N
Låsekraft Fmax, maksimum1.250N
Holdekraft5N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Nøglenummer223
Mekaniske data - afmåling
Længde43mm
Bredde87mm
Højde103mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 11.10.2026, 23.50