SHGV/RD1/219/39+BO
Artikelnummer:103003264

Produktbeskrivelse
- Aluminiumshus
- Beskyttelses klasse IP65
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSHGV/RD1/219/39+BO
Artikenummer (Bestillingsnummer)103003264
EAN (European Article Number)4030661427669
eCl@ss number, version 12.027-27-26-03
eCl@ss number, version 11.027-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-03
ETIM number, version 7.0EC002593
ETIM number, version 6.0EC002593
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 60947-5-1
Aktivt principmekanisk
Materiale til kapslingAluminium / stål chromateret
Materiale af husovertrækenamelled
Materiale til låsecylinderStål
husets farveRød
Farve på nøgle Sølv
Farve på nøglehovedSølv
Bruttovægt450g
Generelle data - egenskaber
Antal aktiverende retninger4
Antal nøgler2
Mekaniske data
Aktuatorlige
Position på nøgleomskiftercentrerethøjre
Mekanisk levetid, minimum100.000koblinger
Låsekraft FZh til EN ISO 14119950N
Låsekraft Fmax, maksimum1.250N
Holdekraft5N
Aktiveringshastighed, maksimum0,2m/s
Nøglenummer primærcylinder219
Nøglenummer sekundærcylinder39
Mekaniske data - afmåling
Længde87mm
Bredde87mm
Højde103mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Opbevaring samt transport temperatur-40 ... +80 °C
Modstand over for slag30 g / 18 ms
VibrationsfasthedVibrationsstyrke: 15 g / 10 … 200 Hz
Elektrisk data
Maksimal koblingsfrekvens5/h
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)aftagelige afskærmningerflytbar sikkerhedsanordninghængslet sikkerhedskontakt
Bemærk
Bemærk (generelt)Ekstra lukkecylinder foran, kun ved version "L" og "R"
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.09.2026, 05.20