Schmersal - The DNA of Safety

Kontakt

  • +45 70 20 90 27
  • info-dk@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produkter

  • Webshop
  • Produktnyheder
  • Industry Solutions
  • Brochurer

Ydelser

  • Konsulentydelser
  • Kontakt

Virksomheden

  • Schmersal gruppen
  • Presse

Juridiske oplysninger

  • Redaktionsruta
  • Sekretesspolicy
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Danmark A/S

Vi respekterer dit privatliv

Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.

Dit valg:

KolofonErklæring om databeskyttelse
+45 70 20 90 27 Hotline fra kl. 08.00 til 16.00
Produktsammenligning
Danmark (DA)
International
EN
Belgien
FRNL
Brasilien
PTES
Canada
ENFR
Danmark
DA
Finland
FI
Frankrig
FR
Holland
NL
Indien
EN
Italien
IT
Japan
JA
Kina
ZH
Norge
NO
Østrig
DEEN
Polen
PL
Portugal
PT
Schweiz
DEFRITEN
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Schmersal online katalog
  2. Sikker signalbehandling

Sikker signalbehandling

Sikkerhedskontrolmoduler

Sikkerhedskontrolmoduler

Til kategori
Indgangsekspandere

Indgangsekspandere

Til kategori
Udgangsekspandere

Udgangsekspandere

Til kategori
Stilstandsvagt og tidsrelæer

Stilstandsvagt og tidsrelæer

Til kategori
Sikkerhedsstyringer

Sikkerhedsstyringer

Til kategori

SIKKER  SIGNALBEHANDLING

Hvad angår sikker signalbehandling, tilbyder Schmersal-gruppen sine kunder - alt efter ønsket kompleksitet og sikkerhedsstrømkredsenes nesting-dybde - forskellige løsninger, der er testet på prototyper og som giver et stort antal visualiserings- og diagnosticeringsmuligheder. Dertil hører universelt anvendelige sikkerhedsrelæmoduler, de modulære sikkerhedsstyringer i PROTECT PSC-serien, den multifunktionelle sikkerhedsstyring PROTECT SELECT og sikkerhedsrelaterede bussystemer.

PROGRAMMERBARE SIKKERHEDSSTYRINGER PROTECT PSC1

Gennem den efter eget valg centrale eller decentrale modulære konstruktion kan sikkerhedsstyringerne i PROTECT PSC1-produktserien præcist tilpasses til den relevante opgave. Brugeren får således den væsentlige fordel at kunne arbejde særligt økonomisk. Anvendelsesområdet er især inden for moderne produktionssystemer og enkeltmaskiner med en kompleks konstruktion. Via sikkerhedsstyringen PROTECT PSC1 er en softwarebaseret konfigurering af separate beskyttelsessystemer muligt. Et kommunikationsinterface understøtter gængse standard-feltbussystemer og muliggør den sikre tværkommunikation via Ethernet Safety Master to Master Communication (SMMS) og sikre Remote-I/Os via Ethernet Safety Device to Device Communication (SDDC). Sikkerhedsstyringerne i PROTECT PSC1-serien muliggør den sikre signalbehandling af NØD-SLUK/NØDSTOP-kontrolenheder, beskyttelsesdør-overvågninger, sikkerhedslysgitre og sikkerhedssensorer. Valgfrit kan der også videresendes yderligere ikke-sikre diagnosticeringssignaler via et standardbussystem til en automatiseringsstyring. Dermed kan der også vurderes signaler, som er relevante til forhindring af nedetider hhv. øgningen af anlæggets tilgængelighed.

SIKKERHEDS-KOMPAKTSTYRING PROTECT SELECT MED PROGRAMVALGFUNKTION

Den fleksible og kompakte sikkerhedsstyring PROTECT SELECT giver konstruktøren talrige muligheder til at realisere forskellige sikkerhedsfunktioner, alt efter anvendelseskrav. Således kan der tilsluttes op til seks 2-kanals sikkerhedskoblingsenheder til modulet. Fire forudkonfigurerede basisprogrammer muliggør en nemt tilpasning af sikkerhedsstyringen til den relevante anvendelse uden forudgående kendskab til programmering.

MULTIFUNKTIONELLE SIKKERHEDSRELÆMODULER PROTECT SRB-E

De multifunktionelle sikkerhedsrelæmoduler i PROTECT SRB-E-serien kan fås i otte varianter og kan derfor dække et stort antal af mulige anvendelsesprofiler. Deres opgave er at vurdere sikre signaler fra tvangsåbnende positionsafbrydere, forskellige sikkerhedssensorer og NØDSTOP-kontrolenheder, magnet-sikkerhedsafbrydere og optoelektroniske beskyttelsesanordninger, f.eks. fotoceller og lysgitre. Sikkerhedsrelæmodulerne i PROTECT SRB-E-serien kan bruges i anvendelser op til kat. 4/PL e i henhold til 13849-1 og SIL 3 i henhold til med EN 62061 / IEC 61508. Der kan konfigureres op til elleve applikationer over et SRB-modul hver, så talrige eksisterende moduler kan erstattes.

SIKKERHEDSRELÆMODULER SRB-EXI

I den eksplosionsbeskyttede udformning SRB-EXi har sikkerhedsrelæmodulerne fra Schmersal en IECEx- og INMETRO-godkendelse. De er egnet til sikker signalvurdering af nødstop-indretninger og til overvågning af beskyttelsesdøre.

UDGANGSUDVIDELSER SRB

De pladsbesparende udgangsudvidelser i SRB-serien bruges til duplikering af kontakter og er beregnet til sikker vurdering i NØD-SLUK/NØDSTOP-afbryderkredse i henhold til kategori 0 og 1 i henhold til EN 60204-1.

INDGANGSUDVIDELSER PROTECT-PE

Indgangsudvidelser i PROTECT-PE-serien muliggør tilslutningen af op til fire sensorer med jordede signaler. Hvis der skal overvåges flere beskyttelsesanordninger, er en kaskadekobling af flere indgangsudvidelser muligt.

SIKRE STILSTANDSOVERVÅGNINGSENHEDER

Stilstandsovervågningsenheder er konciperet til sikker registrering af maskinstilstand og aktivering af sikkerhedslåse. Afhængigt af den udvendige bestykning er der mulighed for sikring af en beskyttelsesanordning op til kategori 4, PL e i henhold til EN ISO 13849-1.

SIKKERT TIDSRELÆ AZS

Via et sikkert tidsrelæ opnå en forsinkelse af tænding eller slukning via den sikre måling af et foruddefineret tidsrum. Det bruges f.eks., når der kan opstå farlige situationer efter slukning af maskinen eller anlægget, f.eks. på grund af efterløb af ruller, valser osv. Tidsrelæet AZS fra Schmersal kan indstilles fra 0,1 sek. til 99 min. og er udstyret med tre sikkerhedskontakter og to signaludgange.

SIKKERHEDSRELÆMODULER SRB 100DR TIL DOBBELT KVITTERING

Et sikkerhedsrelæmodul med dobbelt kvittering sikrer, at operatøren er uden for det farlige område, før maskinstyringen tændes igen. Dertil aktiverer vedkommende først reset-knappen inde i anlægget og derefter endnu en reset-knap, som befinder sig uden for det anlægsområde, der kan betrædes. Sikkerhedsrelæet SRB 100DR til dobbelt kvittering er egnet til applikationer op til PL e/kat. 4 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og op til SIL 3 i overensstemmelse med IEC 61508.

SIKKERHEDSRELÆMODULER TIL TOHÅNDSKONTROLPANELER

Sikkerhedsrelæmodulerne til tohåndsbetjening er konciperet til tilslutning af to indstillingsenheder, som hver er udstyret med en hvile- og en sluttekontakt. De er egnet til applikationer op til PL e/kat. 4 i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og op til SIL 3 i overensstemmelse med IEC 61508.