We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
Sikkerheds afbryder med lås
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Sikkerheds afbryder med lås

Sikkerheds afbryder med lås

AZM40

AZM40

  • •Lille, flad konstruktion
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • •Høj holdekraft 2000 N
  • •Holdekraft 40 N
  • •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • •Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
  • •kun én version til dreje- og skydedøre
  • •Aktuator kan aktueres trinløst indenfor en vinkel på 180 grader
  • •Symmetrisk konstruktion, skruet på begge sider
Til kategori
AZM150

AZM150

  • •Kunstof hus
  • •8 Aktueringsplan med vendbart hoved
  • •Enkel montering, især på 40 mm profiler
Til kategori
AZM150I

AZM150I

  • •Kunstof hus
  • •8 Aktueringsplan med vendbart hoved
  • •Enkel montering, især på 40 mm profiler
  • •Individuelt kodede versioner med kodningstrin højt iht. ISO 14119
Til kategori
AZM201

AZM201

  • •Kunstof hus
  • •Højeste længde af følerkæden 200 m
  • •Selvovervågende serier-forbindelse
  • •Kodning iht. ISO 14119 med RFID-teknologi
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • •Intelligent diagnose
  • •Manuel reset
  • •Beskyttelses klasse IP66, IP67
  • •Høj holdekraft 2000 N
  • •symmetrisk konstruktion, montering på 40 mm-profiler
  • •OSSD-sikkerhedsudgange
  • •Nødoplåsning / Nødfrakobling kan eftermonteres
Til kategori
AZM300

AZM300

  • •hygiejnerigtigt design
  • •Beskyttelses klasse IP69
  • •Egnet til montering på profilsystemer
  • •Kunstof hus
  • •Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
  • •3 forskellige retninger af aktivering
  • •Kompakt design
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Passende til hængslede og glidende afskærmninger
  • •Serieforbundne
  • •Manuel reset
Til kategori
AZM400

AZM400

  • •Bistabilt, motordrevet system
  • •Låsestyrke 10.000 N
  • •Afspærring mod tværgående kraft indtil 300 N mulig
  • •PL e / Kat. 4 / SIL 3 til låse- og tilholdefunktionen
  • •Tokanals aktivering af tilholdefunktionen
  • •Drift på P/P- og P/N-omkoblende udgange
  • •Stor aktuator
Til kategori
MZM 100

MZM 100

  • •Automatisk låsning
  • •Nyt, enestående funktionsprincip til sikkerhedslåsning
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Elektronisk kontaktfrit kodet system
  • •Kunstof hus
  • •Højeste længde af følerkæden 200 m
  • •3 Leds for at vise driftsforhold
  • •Føler teknologi tillader offset mellem aktuator og sammenlåsning af ± 5 mm lodret og ± 3 mm vandret
  • •Intelligent diagnose
  • •Selvovervågende serier-forbindelse
Til kategori
AZM 161

AZM 161

  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakt
  • •Langt lig
Til kategori
AZM 161I

AZM 161I

  • •Individuel kodning
  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Kontakt
  • •Langt lig
Til kategori
AZM 170

AZM 170

  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Kompakt design
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •Langt lig
  • •Høj holdekraft
Til kategori
AZM 170I

AZM 170I

  • •Individuel kodning
  • •Kunstof hus
  • •Dobbelt isoleret
  • •Kompakt design
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •Langt lig
  • •Høj holdekraft
Til kategori
AZM190

AZM190

  • •Kunstof hus
  • •Langt lig
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Aktuatorhoved kan omplaceres med 4 x 90°
  • •2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • •Tilslutnings rum
  • •Slankt design, især passende til montering på hængslede døre, aluminiumsprofiler og indhegninger
  • •Forseglingsmekanisme for at forhindre at snavs får adgang
  • •Tilslutning med skrueterminaler
Til kategori
AZM 415

AZM 415

  • •metal hus
  • •Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • •Robust design
  • •Langt lig
  • •2 kabel indgange M 20 x 1.5
  • •Tilslutning med skrueterminaler
Til kategori
TKM / TKF

TKM / TKF

  • •metal hus
  • •Høj holdekraft
Til kategori
TZM / TZF

TZM / TZF

  • •Kunstof hus
  • •Høj holdekraft
Til kategori
Specielle SFB-apparatvarianter

Specielle SFB-apparatvarianter

Til kategori

SIKKERHEDSLÅSE AZM OG MZM

Et sikkerhedslås i serierne AZM hhv. MZM sikrer, at drejelige og aftagelige beskyttelsesanordninger samt beskyttelsesanordninger, der kan flyttes til siden, f.eks. afskærmninger, gitre eller døre, kun kan åbnes, når der ikke længere er farlige tilstande. Dertil hører f.eks. efterløbsbevægelser af kæder, valser eller aksler. I den forbindelse fungerer låsene sammen med sikkerhedsrelæmodulerne samt med sikre stilstandsovervågningsenheder eller tidsled. Uden for arbejdssikkerheden anvendes en sikkerhedslås også der, hvor en åbning af en beskyttelsesanordning ikke er ønsket. Inden for procesbeskyttelsen kan dette f.eks. være et ikke-tilladt eller uønsket indgreb i produktionsprocessen.

SIKKERHEDSLÅS: KONSTRUKTION OG VIRKEMÅDE

Schmersal-gruppen stoler ved hver sikkerhedstilkobling på konceptet af den "separate betjeningsenhed". Dette tydeliggøres ved eksemplet på en beskyttelsesdør: Betjeningselementet til sikkerhedslåsen er fastgjort på selve døren - dvs. på den bevægelige del af den adskillende beskyttelsesanordning. Låsen derimod er fast monteret på beskyttelsesdørens stolpe. Hvis døren lukkes, "forsvinder" betjeningselementet med den; sikkerhedslåsen blokerer beskyttelsesdøren med en bolt. Først i denne tilstand kan maskinen startes. I den forbindelse overvåges låseboltens stilling uafbrudt. I oplåst tilstand adskilles betjeningsenheden fra basisenheden ved åbning af beskyttelsesanordningen. På den måde åbnes hvilekontakterne automatisk og sluttekontakterne lukkes.

FORSKELLIGT TILBEHØR TIL SIKKERHEDSLÅSE

Sikkerhedslåse har i årtier hørt til Schmersal-gruppens kerneprogram. Udbuddet af serier og modeller er tilsvarende omfattende. Desuden kan der fås forskellige betjeningsenheder og tilbehørsdele. Hertil hører f.eks. dørfangere til præpositionering, stikforbindelser eller sikkerhedsskruer. Der kan også fås modeller med ATEX-certificering og versioner med integreret "AS-Interface Safety at Work"-interface. For detaljerede oplysninger om tilbehørsdele og hver enkelt sikkerhedslås henvises der til onlinekataloget fra Schmersal.