Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Sverige
SV
Tyrkiet
TR
Tyskland
DE
United Kingdom
EN
USA
EN
Schmersal
  1. Arkiv
  2. Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre

Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre

Arkiv
SLB 200

SLB 200

  • •BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLB240)
  • •Rækkevidde 4 m
Til kategori
Arkiv
SLB 400

SLB 400

  • •BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLB440)
  • •Rækkevidde 15 m
  • •forbindelsesprop kan roteres
Til kategori
Arkiv
SLB450 image

SLB450

  • •Kompakt design med integreret evaluering
  • •Stor rækkevidde 75 m (Reserve op til 90 m)
  • •Automatikstart eller genstartspærre
  • •Sikre OSSD-udgange indtil PLe
  • •Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
  • •Udførelse med opvarmning til udendørsanvendelse ned til –30 °C
  • •Indretningshjælp og diagnosevisning
Til kategori
Arkiv
Sikkerhedsovervågningsmoduler til lysbomme

Sikkerhedsovervågningsmoduler til lysbomme

Til kategori
Arkiv
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori