Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Enheder til Ex-zoner
  2. Sikkerhedsafbryder med separat aktuator

Sikkerhedsafbryder med separat aktuator

EX-AZ 16

EX-AZ 16

  • •Ex-zone 22
  • •Kunstof hus
  • •Universelt kodet
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • •Kærvede huller til justering, runde huller til placering
  • •Dobbelt isoleret
Til kategori
EX-AZ 3350

EX-AZ 3350

  • •Ex-zone 22
  • •metal hus
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Låsehåndtag
  • •1 kabel indgang M 20 x 1.5
  • •Centreringsenhed til rådighed
  • •Høj standard af kontaktpålidelighed med lave spændinger og strømninger
  • •SZ 415 spærringsmærke for at forhindre utilsigtet lukning
Til kategori