Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikker afbrydelse og overvågning
  2. Sikkerhedslysbomme

Sikkerhedslysbomme

SLB 240

SLB 240

  • •Kompakt design med integreret evaluering
  • •Rækkevidde 15 m
  • •Sikre OSSD-udgange indtil PLc
  • •Automatikstart eller genstartspærre
  • •Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
  • •Indretningshjælp og diagnosevisning
Til kategori
SLB 440

SLB 440

  • •Kompakt design med integreret evaluering
  • •Stor rækkevidde 75 m (Reserve op til 90 m)
  • •Sikre OSSD-udgange indtil PLe
  • •Automatikstart eller genstartspærre
  • •Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
  • •Udførelse med opvarmning til udendørsanvendelse ned til –30 °C
  • •Indretningshjælp og diagnosevisning
Til kategori
Tilbehør

Tilbehør

Til kategori

SIKKERHEDSFOTOCELLER SLB

Sikkerhedsfotocellerne SLB hører til de optoelektriske sikkerhedsindretninger. Dette er kontaktløst virkende beskyttelsesanordninger, som primært bruges på bearbejdningscentre til montering/håndtering og i træ-, papir- og trykkeriindustrien, i højlagre eller emballeringsmaskiner. Brugen af optoelektroniske sikkerhedsindretninger er en fordel, fordi de tillader, at der ikke bruges udkoblende bevægelige beskyttelsesanordninger (dvs. beskyttelsesdøre) og samtidig altid giver et frit udsyn på maskinens eller anlæggets arbejdsområde.

Sender og modtager sidder ved de optoelektriske sikkerhedssystemer i to fra hinanden adskilte huse. Et beskyttelsesfelt af infrarødstråler udsendes af senderen og vurderes af modtageren. Hvis beskyttelsesfeltet afbrydes (af en genstand eller en person), udløses straks et stopsignal; maskinen standser.

SIKKERHEDSFOTOCELLER SLB 240/440 I KOMPAKT UDFORMNING

Sikkerhedsfotocellerne i SLB 240- og SLB 440-serien er yderst kompakte og er udstyret med en integreret vurdering. På grund af den ekstremt lille udformning passer de godt ind i den omgivende konstruktion og kan også monteres nemt og hurtigt selv ved begrænset plads. At de er kompakte forringer på ingen måde deres rækkevidde: Begge varianter opnår en rækkevidde på 15 meter. Modellen SLB 440-H har en rækkevidde på op til 75 meter og kan fås med integreret varme (ekstraudstyr) til brug ved ekstremt lave temperaturer.

Alle fotoceller er udstyret med sikre, integrerede halvlederudgange (2x PNP) og kan direkte integreres i sikkerhedskredsen uden en ekstern sikkerhedsvurdering. I overensstemmelse med IEC 61496 opfylder den nye produktserie alle krav til alle type 2 hhv. type 4 applikationer.

Alle modeller har en visuel indstillingshjælp for at lette ibrugtagningen. SLB-modellerne har et firedobbelt kodningsniveau, hvormed der kan drives op til 4 sensorpar uden gensidig påvirkning i en retning på en applikation. Fastlæggelse af parametre kan foretages helt uden hjælpemidler, f.eks. ibrugtagningssystemer eller computer – den foretages ganske enkelt via kontrolenheden (trykknap). Til drift kan brugeren ty til driftstilstandene automatisk drift eller genstart, indstilling og en diagnosticeringstilstand.

SLB-SIKKERHEDSFOTOCELLER OG FORSKELLIGT TILBEHØR

Schmersal-gruppen tilbyder SLB-sikkerhedsfotoceller og andre optoelektriske sikkerhedsindretninger samt forskellige tilbehørsdele, f.eks. styrespejle, standere eller montagevinkler.