Dette website anvender cookies. Yderligere information om de indsatte cookies findes i vores Databeskyttelseserklæring. Med et klik på knappen "Accepter alle" accepterer du indsættelsen af alle disse cookies. Klikkes på knappen "Accepterer udvalgte", accepterer du kun indsættelsen af de cookies, der anvendes til de af dig valgte formål.
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
  1. Sikkerheds lysbomme og lysgitre (Arkiv)
  2. Sikkerhedslysbomme/-gitre (Arkiv)

Sikkerhedslysbomme/-gitre (Arkiv)

Arkiv
SLC 210

SLC 210

  • •BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 220)
  • •Kategori 2
Til kategori
Arkiv
SLC 220

SLC 220

Til kategori
Arkiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K

Til kategori
Arkiv
SLC 410

SLC 410

  • •Kategori 4
  • •BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 420)
Til kategori
Arkiv
SLC 412

SLC 412

  • •Kategori 4
  • •BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 420...RFBH)
Til kategori
Arkiv
SLC 415

SLC 415

  • •Kategori 4
  • •BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 425I)
Til kategori
Arkiv
SLC 420

SLC 420

  • •Beskyttelses klasse IP67
  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Opløsning 14, 30 og 50 mm
  • •Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1770 mm
Til kategori
Arkiv
SLC 421

SLC 421

  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Beskyttelses klasse IP67
  • •Enkel parameterindstilling vha. eksterne kontrolenheder
  • •Opløsning 14 og 30 mm
Til kategori
Arkiv
SLC 430

SLC 430

  • •Opløsning 30 mm
  • •miniaturekrop
  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Højde af beskyttelsesfelt fra 236 mm … 1804 mm
  • •BEMÆRK: Leveres ikke længere!
Til kategori
Arkiv
SLC 425I

SLC 425I

  • •Beskyttelses klasse IP67
  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Integreret dæmpende og override-funktion
  • •1 … 8 Intervaller
Til kategori
Arkiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K

  • •Beskyttelses klasse IP69K
  • •Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
  • •Opløsning 14 mm og 30 mm
  • •Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1450 mm
Til kategori