SKRUESÆT M4X8
Artikelnummer:101147463

Log ind for at se priser
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSKRUESÆT M4X8
Artikenummer (Bestillingsnummer)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Globale egenskaber
Materialezinkbelagt metal
Bruttovægt3g
Mekaniske data
Version af monteringsskruerM4X8
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Design af skruehovedetFladhovedskrue med envejsspalte
Property class8.8
Inkluderet
Leveringsomfang af montagematerialeLokal2x Safety screws
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 13.18