SLB 200-C04-1R
Artikelnummer:101138897
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Op til 2 sæt lysbomme SLB 200 kan forbindes
- 1 sikkerhedskontakter
- 1 Signal udgang
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLB 200-C04-1R
Artikenummer (Bestillingsnummer)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Materiale til kapslingPlastik, glass-fibre reinforced thermoplastic
Reaktionstid, maksimum30ms
Bruttovægt350g
Generelle data - egenskaber
StartindgangJa
TilbagekoblingssløjfeJa
Automatisk reset-funktionJa
Reset, kantregistreringJa
Integreret display, status Ja
Antal LEDs4
Antal sikkerhedskontakter1
Antal signaludgange1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tild
Kontrolkategori2
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Mekaniske data
FastgørelseHurtig montage på standard DIN-skinne iht. DIN EN 60715
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeSkrueforbindelse M20 x 1.5
Tilslutningskvadrat , maksimum4 mm²
Bemærk (tilslutningstværsnit)Alle oplysninger er inklusive kabelmuffe.
Mekaniske data - afmåling
Bredde45mm
Højde84mm
Dybde118mm
Omgivende forhold
Beskyttelsesklasse på husetIP40
Beskyttelsesmåde konstruktionsdesignIP54
Beskyttelsesklasse af klemmer eller terminalerIP20
Omgivelsestemperatur+0 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +80 °C
Vibrationsbestandighed10 - 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag10 g / 16 ms
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp4,8kV
OverspændingskategoriII
Grad af forurening iht. VDE 01103
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -20 % / +20 %
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm180mA
Brugskategori AC-15250VAC
Brugskategori AC-152A
Brugskategori DC-1324VDC
Brugskategori DC-132A
Forsinkelse, maksimal300ms
Afbryderfrekvens, maksimum10Hz
Elektrisk data - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMV)
EMC klassificeringEMC-direktivet
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeRELAY, Grøn: Sikkerhedskontakter tilRELAY, Rød: Sikkerhedskontakter til fra
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)Sikkerheds lysbomme ogg lysgitre
Bemærk
Bemærk (generelt)De ønskede funktioner kan vælges via de interne dip-switches.For at kunne indstille den ønskede driftstilstand og antal af forbundne lysbomme, fjern det forreste dæksel på sikkerhedsmonitormodulet. Alle leverede afbrydere er i position 1.Induktive belastninger (f.eks. kontaktorer, relæer) skal undertrykkes med hjælp af et passende kredsløb.Testtrykknap (T): Testtrykknappen er forbundet til X13 og X14 for at udføre en kontrol af overvågningsfunktionen af lysbomme. Klemmerne X15 og X16 skal forbindes.
Dip-switch 1, position 1Med Kontaktor overvågning
Dip-switch 1, position 2Uden Kontaktor overvågning
Dip-switch 2, position 1Med Sammenlåsning til start/genstart
Dip-switch 2, position 2Uden Sammenlåsning til start/genstart
Dip-switch 3, position 1Forbindelse af 2 lysbom(me)
Dip-switch 3, position 2Forbindelse af 1 lysbom(me)
Koblingseksempel
Bemærk (koblingseksempel)Kontaktorkontrol: For at overvåge en ekstern kontaktor, forbindes feedback-kredsløbet til X17 og X18. Klemmerne X19 og X20 skal forbindes.Ledningsdiagrammet vises for den deaktiverede tilstand.Overvågning af op til 2 par lysbomme og kraftkontaktorerne ved hjælp af SLB 200-C sikkerhedsovervågningsmoduletStartknap (S): Startknappen kan anvendes til at starte overvågningen af lysbommene til en ny start, eller efter en afbrydelse. Klemmerne X3 og X4 skal forbindes. Det er også muligt at forbinde kun ét par lysbomme.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 16.10.2026, 04.43