SLB 200-E31-21
Artikelnummer:101138921
Arkiv

Produktbeskrivelse
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLB240)
- Rækkevidde 4 m
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLB 200-E31-21
Artikenummer (Bestillingsnummer)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1
Materiale til kapslingPlastik
Reaktionstid, maksimum30ms
Info (Reaktionstid)Kun i kombination med sikkerhedsovervågningsmodul
Bruttovægt70g
Generelle data - egenskaber
SenderJa
Integreret display, status Ja
Klassifikation
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-12
Mekaniske data
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum4m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeKabel med forbindelse M8
Tilslutning, Stik, SenderStik M8, 3-polet, med 10 cm kabel
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler18,8mm
Bredde på føler30,8mm
Højde på føler50,3mm
Omgivende forhold
IP - BeskyttelsesklasseIP67
Omgivelsestemperatur-10 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +80 °C
Beskyttelsestal0
Elektrisk data
Længde af kabel, maksimum50m
Elektriske data - Digital udgang
VersionKun i kombination med sikkerhedsovervågningsmodul SLB 200-C
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeKoblingstilstandTilsmudsning
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSLB 200-C04-1R
Bemærk
Bemærk (genstartspærre)Kun i kombination med sikkerhedsovervågningsmodul
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.11.2026, 00.36