SLB 400-E50-21P
Artikelnummer:101138898
Arkiv

Produktbeskrivelse
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLB440)
- Rækkevidde 15 m
- forbindelsesprop kan roteres
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLB 400-E50-21P
Artikenummer (Bestillingsnummer)101138898
EAN (European Article Number)4030661281544
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserIFA
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1
Materiale til kapslingPlastik
Reaktionstid, maksimum25ms
Info (Reaktionstid)Kun i kombination med sikkerhedsovervågningsmodul
Bruttovægt42g
Generelle data - egenskaber
SenderJa
Integreret display, status Ja
Klassifikation
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum15m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeForbindelse M12
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4-polet, kan roteres
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler63,5mm
Bredde på føler17mm
Højde på føler50mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature+0 ... +60 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +80 °C
Beskyttelsestal0
Elektrisk data
Længde af kabel, maksimum100m
Elektriske data - Digital udgang
VersionKun i kombination med sikkerhedsovervågningsmodul SLB 400-C
Tilstandsvisning
Viste funktionstilstandeKoblingstilstandTilsmudsning
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSLB 400-C10-1R
Bemærk
Bemærk (genstartspærre)Kun i kombination med sikkerhedsovervågningsmodul
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.10.2026, 03.44