SLB440-ER-3-ST
Artikelnummer:103013523

Produktbeskrivelse
- Kompakt design med integreret evaluering
- Stor rækkevidde 75 m (Reserve op til 90 m)
- Sikre OSSD-udgange indtil PLe
- Automatikstart eller genstartspærre
- Stabilt metalhus med stik M12 eller kabel
- Udførelse med opvarmning til udendørsanvendelse ned til –30 °C
- Indretningshjælp og diagnosevisning
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSLB440-ER-3-ST
Artikenummer (Bestillingsnummer)103013523
EAN (European Article Number)4030661492353
eCl@ss number, version 12.027-27-27-01
eCl@ss number, version 11.027-27-27-01
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-01
ETIM number, version 7.0EC001831
ETIM number, version 6.0EC001831
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusTÜV
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Kodet lysgitterstråle3
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum22ms
Reaktionstid, minimum7ms
Bruttovægt170g
Generelle data - egenskaber
GenstartspærreJa
Strålekodning Ja
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler1
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s40mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum15m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeForbindelse M12
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 5 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Længde33mm
Bredde27,8mm
Højde91mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-30 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-30 ... +70 °C
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk effektforbrug af modtager, maksimum5W
Elektrisk effektforbrug, sender, maksimum5W
Længde af kabel, maksimum100m
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,2A
Koblingselementernes udførelseP-type
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderPROTECT PSC1SRB-E-204ST
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.09.2026, 14.15