SLC 210-E/R1060-20-RF
Artikelnummer:101185619
Arkiv

Produktbeskrivelse
- BEMÆRK: Leveres ikke længere! (reserve: SLC 220)
- Kategori 2
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLC 210-E/R1060-20-RF
Artikenummer (Bestillingsnummer)101185619
EAN (European Article Number)4030661339177
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum18ms
Bruttovægt5.275g
Generelle data - egenskaber
GenstartspærreJa
Strålekodning Ja
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler105
Klassifikation
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-12
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s20mm
Højde på beskyttelsesfelt1.060mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum18m
Følernes bølgelængde950nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 8 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 5 polet
Længde på tilslutningskablet, maksimum100m
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler35mm
Bredde på føler45mm
Højde på føler1.161mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +70 °C
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk effektforbrug af modtager3W
Elektrisk effektforbrug af sender2W
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,5A
Koblingselementernes udførelseP-type
Inkluderet
Inkluderet Sender + modtager, monteringsvinkelbeslag, T-spor
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSCR 402R-301
Bemærk
Bemærk (generelt)I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 0,3 mA.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 12.32