SLC 220-E/R0925-80-RFBM
Artikelnummer:101206383
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP65
- Sikkerhedstype 2 ifølge IEC 61496-1
- Opløsning 30 og 80 mm
- Højde af beskyttelsesfelt fra 175 mm … 1675 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLC 220-E/R0925-80-RFBM
Artikenummer (Bestillingsnummer)101206383
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Master- eller slave funktionMaster
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum15ms
Bruttovægt2.300g
Generelle data - egenskaber
Kan kaskadeJa
GenstartspærreJa
Fade-out-funktionJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler12
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tild
Kontrolkategori2
PFH-værdi3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i2
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-12
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s80mm
Højde på beskyttelsesfelt925mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum6m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 6 poletIndbygningsstik M12, 8 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 6 poletIndbygningsstik M12, 8 polet
Længde på tilslutningskablet, maksimum100m
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler40mm
Højde på føler954mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-20 ... +70 °C
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk effektforbrug af modtager8W
Elektrisk effektforbrug af sender4W
Ledningslængde (master/slave), maksimum3m
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,2A
Koblingselementernes udførelseP-type
Inkluderet
Inkluderet Sender + modtager, Montage beslag
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSCR 211
Bemærk
Bemærk (generelt)I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 04.08.2026, 22.03