SLC 420-E/R1130-14-RFBM
Artikelnummer:101206855
Arkiv

Produktbeskrivelse
- Beskyttelses klasse IP67
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Opløsning 14, 30 og 50 mm
- Højde af beskyttelsesfelt fra 170 mm … 1770 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLC 420-E/R1130-14-RFBM
Artikenummer (Bestillingsnummer)101206855
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULus
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Master- eller slave funktionMaster
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum20ms
Bruttovægt4.610g
Generelle data - egenskaber
Kan kaskadeJa
GenstartspærreJa
Strålekodning Ja
Fade-out-funktionJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler112
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi6,19 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s14mm
Højde på beskyttelsesfelt1.130mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum7m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 8 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Længde på tilslutningskablet, maksimum100m
Mekaniske data - afmåling
Diameter på føler49mm
Højde på føler1.215mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk effektforbrug af modtager8W
Elektrisk effektforbrug af sender4W
Ledningslængde (master/slave), maksimum3m
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,5A
Koblingselementernes udførelseP-type
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinkler
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E 301
Bemærk
Bemærk (generelt)I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 09.08.2026, 06.42