SLC 430-E/R1132-30-RF-SYS
Artikelnummer:101207678
Arkiv

Produktbeskrivelse
- BEMÆRK: Leveres ikke længere!
- miniaturekrop
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Opløsning 30 mm
- Højde af beskyttelsesfelt fra 236 mm … 1804 mm
Bestillings data
Tip (leveringsdygtighed)Leveres ikke længere!
ProdukttypebetegnelseSLC 430-E/R1132-30-RF-SYS
Artikenummer (Bestillingsnummer)101207678
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum50ms
Bruttovægt1.800g
Generelle data - egenskaber
GenstartspærreJa
Strålekodning Ja
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
Antal sikkerhedskontakter2
Antal stråler40
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s30mm
Højde på beskyttelsesfelt1.132mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,2m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum3,5m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
Længde på kabel5m
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerLedning med stik M8, 4-polet
Tilslutning, Stik, SenderLedning med stik M8, 4-polet
Længde på tilslutningskablet, maksimum100m
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler20mm
Bredde på føler12mm
Højde på føler1.132mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP65
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-10 ... +70 °C
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Koblingsspænding OSSD, HIGH-Signal24V
Elektrisk effektforbrug af modtager4W
Elektrisk effektforbrug af sender4W
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum4A
Koblingselementernes udførelseP-type
Inkluderet
Inkluderet Sender + modtager, Montage beslag
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderNSR-0605
Bemærk
Bemærk (generelt)I tilfælde af fejl (afbrydelse af 0 V forsyningen) er den højeste lækkende strøm 1 mA.
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 13.09.2026, 17.26