SLC440-ER-1850-30-H1
Artikelnummer:103039675

Produktbeskrivelse
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Status og diagnose via app med Bluetooth
- Aktiv indstillingshjælp integreret
- Afblænding: fast/bevægelig
- Dobbelt kvittering
- Integreret kontaktorkontrol
- Strålingskodning
- Processikkerhed ved højeste grad af disposition
- Brugervenlig parametrering uden hjælpemidler
- Valgfri beskyttelsesklasse IP69 med beskyttelseskapsling (tilbehør)
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSLC440-ER-1850-30-H1
Artikenummer (Bestillingsnummer)103039675
EAN (European Article Number)4030661553313
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelsercULusECOLAB
Globale egenskaber
ForskrifterEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Bemærk (softwareversion)as of 2021 Version 3.1
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum20ms
Bluetooth-transmissionseffekt, maksimum2µW
Bluetooth-transmissionsfrekvens2.400 … 2.483GHz
Niveau for udstråling i henhold til EN 12198-1Category 0
Risikogruppemærkning af lampesystemer i overensstemmelse med EN 62471free group
Generelle data - egenskaber
GenstartspærreJa
KontaktorovervågningJa
Strålekodning Ja
Fade-out-funktionJa
7-delt displayJa
Integreret display, status Ja
Integreret display, diagnoseJa
BluetoothJa
Antal afsikre digitale udgange2
Antal stråler92
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s30mm
Højde på beskyttelsesfelt1.850mm
Højde på beskyttelsesfelt, minimum3mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum4m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum20m
NoteReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Følernes bølgelængde850nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 8 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Længde på tilslutningskablet, maksimum100m
Forbindelse (mekanisk)with metal thread
Mekaniske data - afmåling
Højde på sender1.931mm
Højde på modtager1.941mm
Længde på føler33mm
Bredde på føler27,8mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-25 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz
Modstand over for slag10 g, 16 ms, iht. EN 60028-2-29
BeskyttelsestalIII
Elektrisk data
Driftsspænding24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) netdel Imax 2,0 A, iht. EN 60204 (netsvigt ≤ 20 ms))
Forsyningsspænding24VDC
Forsyningsstrøm, Sender200mA
Forsyningsstrøm, Modtager700mA
Electrical data - Control inputs
Betegnelse, kontrolindgangeRelease/restart and Restart 2
Omkoblingstærskler0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Strømforbrug0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Aktiveringstid for manuel start50 … 1500ms
Bemærksignal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Betegnelse, kontaktor styrer EDM (feedbacksløjfer)Contactor control
Omkoblingstærskler0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Strømforbrug0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Svartid for eksterne enheder, maksimum500ms
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, SikkerhedsudgangeOSSD 1 og OSSD 2
Udgangsstrøm (sikker udgang), maksimum0,25A
Koblingselementernes udførelseOSSD, kortslutningssikker, p-type
Reststrøm Ir, maksimum1mA
Testpulsinterval, typisk750ms
Testpulsens varighed, maksimum0,1ms
Klassificering ZVEI CB24I, kildeC3
Klassificering ZVEI CB24I, sænkningC1C2C3
Lastkapacitet, maksimum2,2µF
Lastinduktivitet, maksimum2H
BemærkThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Koblingsspænding0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
BemærkAccording to EN 61131-2
BemærkIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Ledningsmodstand, maksimum2,5Ω
Tilstandsvisning - LED 01
Status LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
LED-positionReceiver
Tilstandsvisning - LED 02
Status LEDtransmitting and status
LED-positionEmitter
Forskellige data
Tip (applikationsanvendelsesformål)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Pin-tildeling
ForbindelseReceiver
PIN 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
PIN 224 VDC power supply
PIN 3OSSD 1 Safety output 1
PIN 4OSSD 2 Safety output 2
PIN 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
PIN 6DOUT Operating Mode
PIN 70 VDC power supply
PIN 8Contactor control Input EDM
ForbindelseEmitter
PIN 124 VDC power supply
PIN 2COD1 Coding 1
PIN 30 VDC power supply
PIN 4COD2 Coding 2
Inkluderet
Inkluderet Sæt med 2 montagevinkler
Tilbehør
Anbefaling, sikkerhedsafbryderSRB-E 301
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 23.07.2026, 05.43