SLC440AS-ER-0330-30
Artikelnummer:103007447


Produktbeskrivelse
- Opløsning 30 mm
- Rækkevidde 0,3 m … 10 m
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Integreret AS interface
- Højde af beskyttelsesfelt 170 mm - 1770 mm
- Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
- Statuslampe indbygget