SLC440AS-ER-0650-30
Artikelnummer:103007471

Produktbeskrivelse
- Opløsning 30 mm
- Rækkevidde 0,3 m … 10 m
- Sikkerhedstype 4 ifølge IEC 61496-1
- Integreret AS interface
- Højde af beskyttelsesfelt 170 mm - 1770 mm
- Parametreringsbare kollimeringsfunktioner
- Statuslampe indbygget
Bestillings data
ProdukttypebetegnelseSLC440AS-ER-0650-30
Artikenummer (Bestillingsnummer)103007471
EAN (European Article Number)4030661449623
eCl@ss number, version 12.027-27-27-04
eCl@ss number, version 11.027-27-27-04
eCl@ss Nummer, Version 9.027-27-27-04
ETIM number, version 7.0EC002549
ETIM number, version 6.0EC002549
Godkendelser - Forskrifter
GodkendelserASi-SaWcULus
Globale egenskaber
ForskrifterCLC/TS 61496-2EN 50295EN IEC 61496-1EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Aktivt principoptoelektronisk
Materiale til kapslingAluminium
Reaktionstid, maksimum13ms
Bruttovægt1.230g
Generelle data - egenskaber
SikkerhedsfunktionerneJa
Fade-out-funktionJa
7-delt displayJa
Integreret display, status Ja
Antal stråler32
Klassifikation
At standardisere, ForskrifterEN IEC 62061
Performance Level, tile
Kontrolkategori4
PFH-værdi5,17 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), egnet i3
Brugstid20År
Sikkerhedstype i henhold til EN 61496-14
Mekaniske data
Detektions-egenskab for testobjekter ved v = 1,6 m/s30mm
Højde på beskyttelsesfelt650mm
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, minimum0,3m
Rækkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum10m
Følernes bølgelængde880nm
Mekaniske data - Tilslutning
TilslutningsmådeTilslutning
Tilslutning Stik, ModtagerIndbygningsstik M12, 5 polet
Tilslutning, Stik, SenderIndbygningsstik M12, 4 polet
Mekaniske data - afmåling
Højde på modtager783mm
Længde på føler33mm
Bredde på føler27,8mm
Højde på føler (sender)763mm
Omgivende forhold
Beskyttelses klasseIP67
Ambient temperature-10 ... +50 °C
Opbevaring samt transport temperatur-25 ... +70 °C
Vibrationsbestandighed10 … 55 Hz, amplitude 0,35 mm
Modstand over for slag10 g / 16 ms
BeskyttelsestalIII
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolationsspænding Ui32 VDC
Fastsat impulsmodstandsspænding Uimp0,8kV
OverspændingskategoriIII
Grad af forurening2
Elektriske data - AS-interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Strømforbrug, maksimum50mA
Elektriske data - AS-interface Specifikation
SpecifikationSafety-Slave
AS-i Version V 3.0
AS-i profil S-0.B.F.E
AS-i indgang, kanal 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i indgang, kanal 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodeoverførsel
AS-i udgange, DO 0 ... DO 3Ingen function
AS-i Parameter bits, P0Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P1Strålekvalitet lav
AS-i Parameter bits, P2Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P3Enhedsfejl (FID)
Bemærk (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifejlParameterudgange skal indstilles til 1111“ (0xF)
Indgangsmoduladresse0
Bemærk (indgangsmoduladresse)Forindstillet til adresse 0, kan ændres med AS-interface busmaster eller med en håndholdt programmeringsenhed
Elektriske data - hjælpespænding (aux)
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Strømforbrug modtager150mA
Strømforbrug Sender75mA
Rated operating voltage24VDC
Sikringstal4A
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning)(1) grøn/rød LED (AS-i Duo LED): forsyningsspænding / kommunikationsfejl / slaveadresse = 0 / periferifejl registreret
Bemærk
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 22.07.2026, 17.24